Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVC - Drehverbindungen Schrägkugellager Stahlausführung Serie LVC
Nomenclature
LVC-0800
BBZ
Bestell-Bez.
LVC-0800
KK
Kugelkranz ØKK
800 mm
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
65 mm
H1
Abmessung h1
62 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M12 mm
T1
Abmessung T1
20 mm
H2
Abmessung h2
58 mm
DA
Abmessung Da
900 mm
DI
Abmessung Di
720 mm
LA
Abmessung La
870 mm
LI
Abmessung Li
750 mm
B
Befestigung je Ring
24x
COA
Tragzahl Coa
1094 kN
COR
Tragzahl Cor
515 kN
CA
Tragzahl Ca
74 kN
CR
Tragzahl Cr
64 kN
COM
stat. Moment
206 kNm
GEW
Gewicht
101.1 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale