Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVC - Drehverbindungen Schrägkugellager Stahlausführung Serie LVC
Nomenclature
LVC-1000
BBZ
Bestell-Bez.
LVC-1000
KK
Kugelkranz ØKK
1000 mm
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
65 mm
H1
Abmessung h1
62 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M12 mm
T1
Abmessung T1
20 mm
H2
Abmessung h2
58 mm
DA
Abmessung Da
1100 mm
DI
Abmessung Di
920 mm
LA
Abmessung La
1070 mm
LI
Abmessung Li
950 mm
B
Befestigung je Ring
26x
COA
Tragzahl Coa
1372 kN
COR
Tragzahl Cor
646 kN
CA
Tragzahl Ca
81 kN
CR
Tragzahl Cr
70 kN
COM
stat. Moment
323 kNm
GEW
Gewicht
126.0 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale