{franke/waelzlager/drehverbindungen/lvc/lvc_asmtab.prj},{NB=LVC-1200},{IDNR=},{BBZ=LVC-1200},{KK=1200},{D1=26},{D=18.0},{H=69},{H1=67},{T=17.5},{M=M16},{NDM=16},{P=2.000},{T1=25},{H2=61},{DA=1300},{DI=1085},{LA=1265},{LI=1130},{B=30x},{BX=30},{COA=1644},{COR=774},{CA=86},{CR=75},{COM=464},{GEW=192.6},{R=2},{DW=9.525},{G=2.5},{GG=2},{HL=12.6},{N=12.86},{ML=12.86},{PPATH=lvc_asmtpl.prj},{TYP=LEL7},{VER=3}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen