Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVC - Drehverbindungen Schrägkugellager Stahlausführung Serie LVC
Nomenclature
LVC-1200
BBZ
Bestell-Bez.
LVC-1200
KK
Kugelkranz ØKK
1200 mm
D1
Abmessung d1
26 mm
D
Abmessung d
18.0 mm
H
Abmessung h
69 mm
H1
Abmessung h1
67 mm
T
Abmessung t
17.5 mm
M
Thread
M16 mm
T1
Abmessung T1
25 mm
H2
Abmessung h2
61 mm
DA
Abmessung Da
1300 mm
DI
Abmessung Di
1085 mm
LA
Abmessung La
1265 mm
LI
Abmessung Li
1130 mm
B
Befestigung je Ring
30x
COA
Tragzahl Coa
1644 kN
COR
Tragzahl Cor
774 kN
CA
Tragzahl Ca
86 kN
CR
Tragzahl Cr
75 kN
COM
stat. Moment
464 kNm
GEW
Gewicht
192.6 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale