Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVC - Drehverbindungen Schrägkugellager Stahlausführung Serie LVC
Nomenclature
LVC-1400
BBZ
Bestell-Bez.
LVC-1400
KK
Kugelkranz ØKK
1400 mm
D1
Abmessung d1
26 mm
D
Abmessung d
18.0 mm
H
Abmessung h
69 mm
H1
Abmessung h1
67 mm
T
Abmessung t
17.5 mm
M
Thread
M16 mm
T1
Abmessung T1
25 mm
H2
Abmessung h2
61 mm
DA
Abmessung Da
1500 mm
DI
Abmessung Di
1285 mm
LA
Abmessung La
1465 mm
LI
Abmessung Li
1330 mm
B
Befestigung je Ring
36x
COA
Tragzahl Coa
1922 kN
COR
Tragzahl Cor
905 kN
CA
Tragzahl Ca
91 kN
CR
Tragzahl Cr
79 kN
COM
stat. Moment
633 kNm
GEW
Gewicht
224.7 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale