Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LVC - Drehverbindungen Schrägkugellager Stahlausführung Serie LVC
Stückliste
LVC-1600
BBZ
Bestell-Bez.
LVC-1600
KK
Kugelkranz ØKK
1600 mm
D1
Abmessung d1
26 mm
D
Abmessung d
18.0 mm
H
Abmessung h
84 mm
H1
Abmessung h1
82 mm
T
Abmessung t
17.5 mm
M
Gewinde
M16 mm
T1
Abmessung T1
25 mm
H2
Abmessung h2
76 mm
DA
Abmessung Da
1730 mm
DI
Abmessung Di
1470 mm
LA
Abmessung La
1685 mm
LI
Abmessung Li
1515 mm
B
Befestigung je Ring
42x
COA
Tragzahl Coa
2200 kN
COR
Tragzahl Cor
1036 kN
CA
Tragzahl Ca
96 kN
CR
Tragzahl Cr
83 kN
COM
stat. Moment
828 kNm
GEW
Gewicht
389.0 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen