Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVC - Drehverbindungen Schrägkugellager Stahlausführung Serie LVC
Nomenclature
LVC-1600
BBZ
Bestell-Bez.
LVC-1600
KK
Kugelkranz ØKK
1600 mm
D1
Abmessung d1
26 mm
D
Abmessung d
18.0 mm
H
Abmessung h
84 mm
H1
Abmessung h1
82 mm
T
Abmessung t
17.5 mm
M
Thread
M16 mm
T1
Abmessung T1
25 mm
H2
Abmessung h2
76 mm
DA
Abmessung Da
1730 mm
DI
Abmessung Di
1470 mm
LA
Abmessung La
1685 mm
LI
Abmessung Li
1515 mm
B
Befestigung je Ring
42x
COA
Tragzahl Coa
2200 kN
COR
Tragzahl Cor
1036 kN
CA
Tragzahl Ca
96 kN
CR
Tragzahl Cr
83 kN
COM
stat. Moment
828 kNm
GEW
Gewicht
389.0 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale