Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVD - Drehverbindungen Stahlausführung Außenverzahnung Serie LVD
Nomenclature
LVD-0100
BBZ
Bestell-Bez.
LVD-0100
KK
Kugelkranz ØKK
100 mm
LODLEVEL
LOD level
SD0
Abmessung d0
160 mm
SM
Modul m
2
AZ
Anz. Zähne
80 pcs
D1
Abmessung d1
11 mm
D
Abmessung d
6.6 mm
H
Abmessung h
34 mm
H1
Abmessung h1
27 mm
T
Abmessung t
6.8 mm
M
Thread
M 6
T1
Abmessung T1
10 mm
H2
Abmessung h2
22 mm
DA
Abmessung Da
150 mm
DI
Abmessung Di
50 mm
LA
Abmessung La
135 mm
LI
Abmessung Li
65 mm
B
Befestigung je Ring
6x
COA
Tragzahl Coa
54 kN
COR
Tragzahl Cor
25 kN
CA
Tragzahl Ca
18 kN
CR
Tragzahl Cr
16 kN
COM
stat. Moment
1 kNm
GEW
Gewicht
3.4 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale