Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVD - Drehverbindungen Stahlausführung Außenverzahnung Serie LVD
Nomenclature
LVD-0150
BBZ
Bestell-Bez.
LVD-0150
KK
Kugelkranz ØKK
150 mm
LODLEVEL
LOD level
SD0
Abmessung d0
210 mm
SM
Modul m
2
AZ
Anz. Zähne
105 pcs
D1
Abmessung d1
11 mm
D
Abmessung d
6.6 mm
H
Abmessung h
34 mm
H1
Abmessung h1
27 mm
T
Abmessung t
6.8 mm
M
Thread
M 6
T1
Abmessung T1
10 mm
H2
Abmessung h2
22 mm
DA
Abmessung Da
200 mm
DI
Abmessung Di
100 mm
LA
Abmessung La
185 mm
LI
Abmessung Li
115 mm
B
Befestigung je Ring
6x
COA
Tragzahl Coa
82 kN
COR
Tragzahl Cor
39 kN
CA
Tragzahl Ca
22 kN
CR
Tragzahl Cr
19 kN
COM
stat. Moment
3 kNm
GEW
Gewicht
5.0 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale