Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVD - Drehverbindungen Stahlausführung Außenverzahnung Serie LVD
Nomenclature
LVD-0300
BBZ
Bestell-Bez.
LVD-0300
KK
Kugelkranz ØKK
300 mm
LODLEVEL
LOD level
SD0
Abmessung d0
372 mm
SM
Modul m
3
AZ
Anz. Zähne
124 pcs
D1
Abmessung d1
15 mm
D
Abmessung d
9.0 mm
H
Abmessung h
38 mm
H1
Abmessung h1
31 mm
T
Abmessung t
9.0 mm
M
Thread
M 8
T1
Abmessung T1
15 mm
H2
Abmessung h2
26 mm
DA
Abmessung Da
360 mm
DI
Abmessung Di
240 mm
LA
Abmessung La
340 mm
LI
Abmessung Li
260 mm
B
Befestigung je Ring
12x
COA
Tragzahl Coa
166 kN
COR
Tragzahl Cor
78 kN
CA
Tragzahl Ca
28 kN
CR
Tragzahl Cr
24 kN
COM
stat. Moment
12 kNm
GEW
Gewicht
14.1 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale