Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVD - Drehverbindungen Stahlausführung Außenverzahnung Serie LVD
Nomenclature
LVD-0350
BBZ
Bestell-Bez.
LVD-0350
KK
Kugelkranz ØKK
350 mm
LODLEVEL
LOD level
SD0
Abmessung d0
423 mm
SM
Modul m
3
AZ
Anz. Zähne
141 pcs
D1
Abmessung d1
15 mm
D
Abmessung d
9.0 mm
H
Abmessung h
38 mm
H1
Abmessung h1
31 mm
T
Abmessung t
9.0 mm
M
Thread
M 8
T1
Abmessung T1
15 mm
H2
Abmessung h2
26 mm
DA
Abmessung Da
410 mm
DI
Abmessung Di
290 mm
LA
Abmessung La
390 mm
LI
Abmessung Li
310 mm
B
Befestigung je Ring
14x
COA
Tragzahl Coa
196 kN
COR
Tragzahl Cor
92 kN
CA
Tragzahl Ca
30 kN
CR
Tragzahl Cr
26 kN
COM
stat. Moment
16 kNm
GEW
Gewicht
16.5 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale