Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LVD - Drehverbindungen Stahlausführung Außenverzahnung Serie LVD
Lista de materiales
LVD-0450
BBZ
Bestell-Bez.
LVD-0450
KK
Kugelkranz ØKK
450 mm
LODLEVEL
LOD level
SD0
Abmessung d0
534 mm
SM
Modul m
3
AZ
Anz. Zähne
178 pcs
D1
Abmessung d1
18 mm
D
Abmessung d
11.0 mm
H
Abmessung h
44 mm
H1
Abmessung h1
37 mm
T
Abmessung t
11.0 mm
M
Thread
M 10
T1
Abmessung T1
15 mm
H2
Abmessung h2
32 mm
DA
Abmessung Da
520 mm
DI
Abmessung Di
380 mm
LA
Abmessung La
495 mm
LI
Abmessung Li
405 mm
B
Befestigung je Ring
14x
COA
Tragzahl Coa
477 kN
COR
Tragzahl Cor
224 kN
CA
Tragzahl Ca
57 kN
CR
Tragzahl Cr
49 kN
COM
stat. Moment
57 kNm
GEW
Gewicht
29.2 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales