Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVD - Drehverbindungen Stahlausführung Außenverzahnung Serie LVD
Nomenclature
LVD-0500
BBZ
Bestell-Bez.
LVD-0500
KK
Kugelkranz ØKK
500 mm
LODLEVEL
LOD level
SD0
Abmessung d0
594 mm
SM
Modul m
3
AZ
Anz. Zähne
198 pcs
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
49 mm
H1
Abmessung h1
42 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M 12
T1
Abmessung T1
20 mm
H2
Abmessung h2
35 mm
DA
Abmessung Da
580 mm
DI
Abmessung Di
420 mm
LA
Abmessung La
550 mm
LI
Abmessung Li
450 mm
B
Befestigung je Ring
14x
COA
Tragzahl Coa
530 kN
COR
Tragzahl Cor
249 kN
CA
Tragzahl Ca
59 kN
CR
Tragzahl Cr
51 kN
COM
stat. Moment
62 kNm
GEW
Gewicht
42.4 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale