Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LVD - Drehverbindungen Stahlausführung Außenverzahnung Serie LVD
Lista de materiales
LVD-0600
BBZ
Bestell-Bez.
LVD-0600
KK
Kugelkranz ØKK
600 mm
LODLEVEL
LOD level
SD0
Abmessung d0
693 mm
SM
Modul m
3
AZ
Anz. Zähne
231 pcs
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
49 mm
H1
Abmessung h1
42 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M 12
T1
Abmessung T1
20 mm
H2
Abmessung h2
35 mm
DA
Abmessung Da
680 mm
DI
Abmessung Di
520 mm
LA
Abmessung La
650 mm
LI
Abmessung Li
550 mm
B
Befestigung je Ring
16x
COA
Tragzahl Coa
635 kN
COR
Tragzahl Cor
299 kN
CA
Tragzahl Ca
63 kN
CR
Tragzahl Cr
54 kN
COM
stat. Moment
63 kNm
GEW
Gewicht
50.8 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales