Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LVD - Drehverbindungen Stahlausführung Außenverzahnung Serie LVD
Lista materiale
LVD-0900
BBZ
Bestell-Bez.
LVD-0900
KK
Kugelkranz ØKK
900 mm
LODLEVEL
LOD level
SD0
Abmessung d0
1020 mm
SM
Modul m
5
AZ
Anz. Zähne
204 pcs
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
53 mm
H1
Abmessung h1
45 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M 12
T1
Abmessung T1
20 mm
H2
Abmessung h2
38 mm
DA
Abmessung Da
990 mm
DI
Abmessung Di
810 mm
LA
Abmessung La
950 mm
LI
Abmessung Li
850 mm
B
Befestigung je Ring
24x
COA
Tragzahl Coa
958 kN
COR
Tragzahl Cor
451 kN
CA
Tragzahl Ca
73 kN
CR
Tragzahl Cr
63 kN
COM
stat. Moment
203 kNm
GEW
Gewicht
93.6 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali