Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LVD - Drehverbindungen Stahlausführung Außenverzahnung Serie LVD
Lista de materiales
LVD-1200
BBZ
Bestell-Bez.
LVD-1200
KK
Kugelkranz ØKK
1200 mm
LODLEVEL
LOD level
SD0
Abmessung d0
1320 mm
SM
Modul m
5
AZ
Anz. Zähne
264 pcs
D1
Abmessung d1
26 mm
D
Abmessung d
18.0 mm
H
Abmessung h
60 mm
H1
Abmessung h1
52 mm
T
Abmessung t
17.5 mm
M
Thread
M 16
T1
Abmessung T1
25 mm
H2
Abmessung h2
44 mm
DA
Abmessung Da
1300 mm
DI
Abmessung Di
1100 mm
LA
Abmessung La
1265 mm
LI
Abmessung Li
1135 mm
B
Befestigung je Ring
30x
COA
Tragzahl Coa
1573 kN
COR
Tragzahl Cor
740 kN
CA
Tragzahl Ca
98 kN
CR
Tragzahl Cr
85 kN
COM
stat. Moment
444 kNm
GEW
Gewicht
158.5 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales