Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LVD - Drehverbindungen Stahlausführung Außenverzahnung Serie LVD
Lista de materiales
LVD-1400
BBZ
Bestell-Bez.
LVD-1400
KK
Kugelkranz ØKK
1400 mm
LODLEVEL
LOD level
SD0
Abmessung d0
1520 mm
SM
Modul m
5
AZ
Anz. Zähne
304 pcs
D1
Abmessung d1
26 mm
D
Abmessung d
18.0 mm
H
Abmessung h
60 mm
H1
Abmessung h1
52 mm
T
Abmessung t
17.5 mm
M
Thread
M 16
T1
Abmessung T1
25 mm
H2
Abmessung h2
44 mm
DA
Abmessung Da
1500 mm
DI
Abmessung Di
1300 mm
LA
Abmessung La
1465 mm
LI
Abmessung Li
1335 mm
B
Befestigung je Ring
36x
COA
Tragzahl Coa
1835 kN
COR
Tragzahl Cor
864 kN
CA
Tragzahl Ca
104 kN
CR
Tragzahl Cr
90 kN
COM
stat. Moment
604 kNm
GEW
Gewicht
184.9 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales