Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVD - Drehverbindungen Stahlausführung Außenverzahnung Serie LVD
Nomenclature
LVD-1600
BBZ
Bestell-Bez.
LVD-1600
KK
Kugelkranz ØKK
1600 mm
LODLEVEL
LOD level
SD0
Abmessung d0
1752 mm
SM
Modul m
6
AZ
Anz. Zähne
292 pcs
D1
Abmessung d1
26 mm
D
Abmessung d
18.0 mm
H
Abmessung h
90 mm
H1
Abmessung h1
82 mm
T
Abmessung t
17.5 mm
M
Thread
M 16
T1
Abmessung T1
25 mm
H2
Abmessung h2
69 mm
DA
Abmessung Da
1730 mm
DI
Abmessung Di
1470 mm
LA
Abmessung La
1685 mm
LI
Abmessung Li
1515 mm
B
Befestigung je Ring
42x
COA
Tragzahl Coa
2105 kN
COR
Tragzahl Cor
991 kN
CA
Tragzahl Ca
109 kN
CR
Tragzahl Cr
95 kN
COM
stat. Moment
793 kNm
GEW
Gewicht
430.6 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale