Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LVD - Drehverbindungen Stahlausführung Außenverzahnung Serie LVD
Lista de materiales
LVD-1800
BBZ
Bestell-Bez.
LVD-1800
KK
Kugelkranz ØKK
1800 mm
LODLEVEL
LOD level
SD0
Abmessung d0
1956 mm
SM
Modul m
6
AZ
Anz. Zähne
326 pcs
D1
Abmessung d1
26 mm
D
Abmessung d
18.0 mm
H
Abmessung h
90 mm
H1
Abmessung h1
82 mm
T
Abmessung t
17.5 mm
M
Thread
M 16
T1
Abmessung T1
25 mm
H2
Abmessung h2
69 mm
DA
Abmessung Da
1930 mm
DI
Abmessung Di
1670 mm
LA
Abmessung La
1885 mm
LI
Abmessung Li
1715 mm
B
Befestigung je Ring
46x
COA
Tragzahl Coa
2367 kN
COR
Tragzahl Cor
1114 kN
CA
Tragzahl Ca
114 kN
CR
Tragzahl Cr
99 kN
COM
stat. Moment
1003 kNm
GEW
Gewicht
484.2 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales