Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LVE - Drehverbindungen Aluminiumausführung Zahnriemenverzahnung Serie LVE
Stückliste
LVE-0200 (AT10)
BBZ
Bestell-Bez.
LVE-0200
KK
Kugelkranz ØKK
200 mm
LODLEVEL
LOD level
DWTYP
Typ
AT10
DW
Wirkkreisdurchmesser dw
264.20 mm
Z
Zähnezahl z
83
D1
Abmessung d1
11 mm
D
Abmessung d
6.6 mm
H
Abmessung h
34 mm
H1
Abmessung h1
27 mm
T
Abmessung t
6.8 mm
M
Gewinde
M 6
T1
Abmessung T1
10 mm
H2
Abmessung h2
22 mm
DA
Abmessung Da
250 mm
DI
Abmessung Di
150 mm
LA
Abmessung La
235 mm
LI
Abmessung Li
165 mm
B
Befestigung je Ring
8x
COA
Tragzahl Coa
110 kN
COR
Tragzahl Cor
52 kN
CA
Tragzahl Ca
24 kN
CR
Tragzahl Cr
21 kN
COM
stat. Moment
5 kNm
GEW
Gewicht
2.4 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen