Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LVE - Drehverbindungen Aluminiumausführung Zahnriemenverzahnung Serie LVE
Lista materiale
LVE-0200 (AT10)
BBZ
Bestell-Bez.
LVE-0200
KK
Kugelkranz ØKK
200 mm
LODLEVEL
LOD level
DWTYP
Typ
AT10
DW
Wirkkreisdurchmesser dw
264.20 mm
Z
Zähnezahl z
83
D1
Abmessung d1
11 mm
D
Abmessung d
6.6 mm
H
Abmessung h
34 mm
H1
Abmessung h1
27 mm
T
Abmessung t
6.8 mm
M
Thread
M 6
T1
Abmessung T1
10 mm
H2
Abmessung h2
22 mm
DA
Abmessung Da
250 mm
DI
Abmessung Di
150 mm
LA
Abmessung La
235 mm
LI
Abmessung Li
165 mm
B
Befestigung je Ring
8x
COA
Tragzahl Coa
110 kN
COR
Tragzahl Cor
52 kN
CA
Tragzahl Ca
24 kN
CR
Tragzahl Cr
21 kN
COM
stat. Moment
5 kNm
GEW
Gewicht
2.4 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali