Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LVE - Drehverbindungen Aluminiumausführung Zahnriemenverzahnung Serie LVE
Lista de materiales
LVE-0250 (AT10)
BBZ
Bestell-Bez.
LVE-0250
KK
Kugelkranz ØKK
250 mm
LODLEVEL
LOD level
DWTYP
Typ
AT10
DW
Wirkkreisdurchmesser dw
324.68 mm
Z
Zähnezahl z
102
D1
Abmessung d1
11 mm
D
Abmessung d
6.6 mm
H
Abmessung h
34 mm
H1
Abmessung h1
27 mm
T
Abmessung t
6.8 mm
M
Thread
M 6
T1
Abmessung T1
10 mm
H2
Abmessung h2
22 mm
DA
Abmessung Da
300 mm
DI
Abmessung Di
200 mm
LA
Abmessung La
285 mm
LI
Abmessung Li
215 mm
B
Befestigung je Ring
10x
COA
Tragzahl Coa
138 kN
COR
Tragzahl Cor
65 kN
CA
Tragzahl Ca
26 kN
CR
Tragzahl Cr
23 kN
COM
stat. Moment
8 kNm
GEW
Gewicht
3.0 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales