Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LVE - Drehverbindungen Aluminiumausführung Zahnriemenverzahnung Serie LVE
Lista materiale
LVE-0350 (AT10)
BBZ
Bestell-Bez.
LVE-0350
KK
Kugelkranz ØKK
350 mm
LODLEVEL
LOD level
DWTYP
Typ
AT10
DW
Wirkkreisdurchmesser dw
429.72 mm
Z
Zähnezahl z
135
D1
Abmessung d1
15 mm
D
Abmessung d
9.0 mm
H
Abmessung h
38 mm
H1
Abmessung h1
31 mm
T
Abmessung t
9.0 mm
M
Thread
M 8
T1
Abmessung T1
15 mm
H2
Abmessung h2
26 mm
DA
Abmessung Da
410 mm
DI
Abmessung Di
290 mm
LA
Abmessung La
390 mm
LI
Abmessung Li
310 mm
B
Befestigung je Ring
14x
COA
Tragzahl Coa
196 kN
COR
Tragzahl Cor
92 kN
CA
Tragzahl Ca
30 kN
CR
Tragzahl Cr
26 kN
COM
stat. Moment
16 kNm
GEW
Gewicht
5.8 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali