Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVE - Drehverbindungen Aluminiumausführung Zahnriemenverzahnung Serie LVE
Nomenclature
LVE-0450 (AT10)
BBZ
Bestell-Bez.
LVE-0450
KK
Kugelkranz ØKK
450 mm
LODLEVEL
LOD level
DWTYP
Typ
AT10
DW
Wirkkreisdurchmesser dw
541.13 mm
Z
Zähnezahl z
170
D1
Abmessung d1
18 mm
D
Abmessung d
11.0 mm
H
Abmessung h
44 mm
H1
Abmessung h1
37 mm
T
Abmessung t
11.0 mm
M
Thread
M 10
T1
Abmessung T1
15 mm
H2
Abmessung h2
32 mm
DA
Abmessung Da
520 mm
DI
Abmessung Di
380 mm
LA
Abmessung La
495 mm
LI
Abmessung Li
405 mm
B
Befestigung je Ring
14x
COA
Tragzahl Coa
477 kN
COR
Tragzahl Cor
224 kN
CA
Tragzahl Ca
57 kN
CR
Tragzahl Cr
49 kN
COM
stat. Moment
57 kNm
GEW
Gewicht
10.7 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale