Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LVE - Drehverbindungen Aluminiumausführung Zahnriemenverzahnung Serie LVE
Stückliste
LVE-0500 (AT10)
BBZ
Bestell-Bez.
LVE-0500
KK
Kugelkranz ØKK
500 mm
LODLEVEL
LOD level
DWTYP
Typ
AT10
DW
Wirkkreisdurchmesser dw
598.42 mm
Z
Zähnezahl z
188
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
49 mm
H1
Abmessung h1
42 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Gewinde
M 12
T1
Abmessung T1
20 mm
H2
Abmessung h2
35 mm
DA
Abmessung Da
580 mm
DI
Abmessung Di
420 mm
LA
Abmessung La
550 mm
LI
Abmessung Li
450 mm
B
Befestigung je Ring
14x
COA
Tragzahl Coa
530 kN
COR
Tragzahl Cor
249 kN
CA
Tragzahl Ca
59 kN
CR
Tragzahl Cr
51 kN
COM
stat. Moment
62 kNm
GEW
Gewicht
15.1 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen