Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVE - Drehverbindungen Aluminiumausführung Zahnriemenverzahnung Serie LVE
Nomenclature
LVE-0700 (AT10)
BBZ
Bestell-Bez.
LVE-0700
KK
Kugelkranz ØKK
700 mm
LODLEVEL
LOD level
DWTYP
Typ
AT10
DW
Wirkkreisdurchmesser dw
814.87 mm
Z
Zähnezahl z
256
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
53 mm
H1
Abmessung h1
45 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M 12
T1
Abmessung T1
20 mm
H2
Abmessung h2
38 mm
DA
Abmessung Da
790 mm
DI
Abmessung Di
610 mm
LA
Abmessung La
750 mm
LI
Abmessung Li
650 mm
B
Befestigung je Ring
22x
COA
Tragzahl Coa
746 kN
COR
Tragzahl Cor
351 kN
CA
Tragzahl Ca
67 kN
CR
Tragzahl Cr
58 kN
COM
stat. Moment
123 kNm
GEW
Gewicht
25.9 kg