Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVE - Drehverbindungen Aluminiumausführung Zahnriemenverzahnung Serie LVE
Nomenclature
LVE-1000 (AT10)
BBZ
Bestell-Bez.
LVE-1000
KK
Kugelkranz ØKK
1000 mm
LODLEVEL
LOD level
DWTYP
Typ
AT10
DW
Wirkkreisdurchmesser dw
1126.82 mm
Z
Zähnezahl z
354
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
53 mm
H1
Abmessung h1
45 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M 12
T1
Abmessung T1
20 mm
H2
Abmessung h2
38 mm
DA
Abmessung Da
1090 mm
DI
Abmessung Di
910 mm
LA
Abmessung La
1050 mm
LI
Abmessung Li
950 mm
B
Befestigung je Ring
26x
COA
Tragzahl Coa
1068 kN
COR
Tragzahl Cor
503 kN
CA
Tragzahl Ca
76 kN
CR
Tragzahl Cr
66 kN
COM
stat. Moment
251 kNm
GEW
Gewicht
37.0 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale