Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVE - Drehverbindungen Aluminiumausführung Zahnriemenverzahnung Serie LVE
Nomenclature
LVE-1400 (AT10)
BBZ
Bestell-Bez.
LVE-1400
KK
Kugelkranz ØKK
1400 mm
LODLEVEL
LOD level
DWTYP
Typ
AT10
DW
Wirkkreisdurchmesser dw
1527.89 mm
Z
Zähnezahl z
480
D1
Abmessung d1
26 mm
D
Abmessung d
18.0 mm
H
Abmessung h
60 mm
H1
Abmessung h1
52 mm
T
Abmessung t
17.5 mm
M
Thread
M 16
T1
Abmessung T1
25 mm
H2
Abmessung h2
44 mm
DA
Abmessung Da
1500 mm
DI
Abmessung Di
1300 mm
LA
Abmessung La
1465 mm
LI
Abmessung Li
1335 mm
B
Befestigung je Ring
36x
COA
Tragzahl Coa
1835 kN
COR
Tragzahl Cor
864 kN
CA
Tragzahl Ca
104 kN
CR
Tragzahl Cr
90 kN
COM
stat. Moment
604 kNm
GEW
Gewicht
69.9 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale